Telechargement du logiciel Advantys
Advantys
 
Vous n'êtes pas identifié ou vous n'avez pas les droits pour accéder à cette rubrique.

En vous y abonnant, vous obtiendrez, en temps réel par téléchargement et/ou sur CDRom les mises à jour du logiciel de configuration du système d'E/S distribuées Advantys


(Après identification, les différentes possibilités de souscription sont disponibles en cliquant sur le caddie en bas de la page)



La configuration logicielle des entrées/sorties Advantys STB de type standard (1) nécessite :
- Si nécessaire, le paramétrage de l'ensemble des modules d'entrées/sorties de l'îlot d'automatisme numériques ('Tout ou Rien'), analogiques et métiers, les modules disposant d'un paramétrage par défaut.
- Le paramétrage des fonctions réflexes traitées au niveau de l'îlot.
Ces paramétrages s'effectuent à l'aide du logiciel de configuration Advantys dédié STB SPU 1000.

Ce logiciel permet de plus :
- L'optimisation des performances de l'îlot par l'affectation prioritaire sur le traitement de certains modules.
- L'affectation de modules obligatoires (modules dont la présence et le bon fonctionnement sont obligatoires pour une bonne marche de l'îlot).
- La déclaration dans l'îlot de produits CANopen externes (par exemple répartiteurs monobloc IP67 d'E/S Advantys FTB, vannes électro-pneumatiques Festo CPV-CO2, autres produis CANopen V4.0').
- Le contrôle de configuration au niveau de sa conformité et de son bilan de consommation.

Nota:
Pour atteindre les pages de téléchargement, vous devez être abonné à cette rubrique et identifié.
Page d'identification.

.
 
 

Période de validité : du 01/01/2006 au 01/01/2015
Durée de l'abonnement : 1 Année

© Schneider Electric France 2006