Operating System pour Modicon Quantum
Operating System pour Modicon Quantum
 
Vous n'êtes pas identifié ou vous n'avez pas les droits pour accéder à cette rubrique.
En vous y abonnant, vous obtiendrez la possibilité de télécharger l'OS Quantum.

"Quantum propose un processeur performant en instructions boléennes, sur mots et sur flottants.


(Après identification, les différentes possibilités de souscription sont disponibles en cliquant sur le caddie en bas de la page)

5 langages IEC de base : LD, ST, FBD, SFC, IL.
Un système multitâche de haut niveau.
Capacité mémoire jusqu'à 7 Mo grâce aux extensions PCMCIA.
Traitement spécial des modules pour ambiance corrisive, modules E/S de sécurité intrinsèque et catalogue élargi avec offre modules partenaires.
Solutions Hot-Standby ""Plug&Play"" haute performance avec écran/clavier LCD pour diagnostic local.
Nombreux ports de série : port USB, port Ethernet TCP/IP avec serveur web, port maître CANopen ou FIP, port série Modbus, en face avant.
Module In-Rack PROFIBUS-DP".

Nota:
Pour atteindre les pages de téléchargement, vous devez être abonné à cette rubrique et identifié.
Page d'identification.

.
 
 

Période de validité : du 01/01/2006 au 01/01/2015
Durée de l'abonnement : 1 Année

© Schneider Electric France 2006